Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.03 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
36.37 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
39.13 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
40.45 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
111.79 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | M9BV | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
45.19 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
79.92 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | M9B | 3 | 1 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
46.52 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
81.24 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | M9B | 3 | 1 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | Assente | ||
117.85 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | M9PV | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
51.21 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
52.53 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
123.87 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | M9BV | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
138.24 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | M9PV | 0,5 (connettore a spina M8 a 3 pin) | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
52.60 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
53.90 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
85.82 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | M9N | 0.5 | 1 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
53.98 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
55.24 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
37.10 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
38.40 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
41.11 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
42.44 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
45.19 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
51.94 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
53.26 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
53.26 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
54.56 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
53.92 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
55.24 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | 0,03 – 0,7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
43.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
45.13 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
45.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
117.19 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M9BV | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
47.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
49.23 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
50.55 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
52.60 € | 1 | 26 giorni | 20 | 17 | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
148.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | 17 | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M9N | 0.5 | 3 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
52.60 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
148.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M9N | 0.5 | 3 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
53.90 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
95.03 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
53.92 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
55.24 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
54.63 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
116.68 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
144.65 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M9BV | 3 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
122.27 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | M9BW | 0.5 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
55.97 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
58.66 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
59.98 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
106.27 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | A93 | 3 | 2 | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
62.03 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
63.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
63.35 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
64.68 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
65.39 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | ||
66.73 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Estremità asta maschio | - | ||
54.63 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0.02 to 0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore | - | - | Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard) | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | A basso attrito (Resistenza interna) | Bloccaggio estremità | NA |
Cushion | Smorzatore in gomma | Body Options | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali