Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDQ2WA16-20DCMZ |
CDQ2WA16-30DCMZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Tipo | Slot montaggio interruttore automatico | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.97 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 16 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.07~1 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
69.97 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 16 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | 0.07~1 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Vite M | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa: L(mm)
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Slot montaggio interruttore automatico
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Tipo
Opzione
Opzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali