Cilindro compatto, Standard, Doppio effetto, passante, CQ2W Serie (Codici componente)

Cilindro compatto, Standard, Doppio effetto, passante, CQ2W Serie
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.

(i)Nota

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • See the manufacturer's catalog for details about auto switches.
  • Round slots for mounting small auto switches:
     ø12 to ø25: 2 surfaces
     ø32 to ø100: 4
     surfaces.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDQ2WA32-15DCZ
CDQ2WA32-25DCZ
CDQ2WA32-50DCZ
CDQ2WA32-75DCZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Auto Switch Type of Mount Support Lock unit magnet Tipo Slot montaggio interruttore automatico Opzione Opzione

78.08 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

80.02 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

88.77 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

93.89 €

1 9 giorni [Profilo blocco] Cilindro piatto32-StandardStandard-10~ 70-Magnete incorporatoEntrambe le estremità maschiateRcCon finecorsa in gomma---Tipo pneumatico-Prodotto standard (Nessuna opzione)Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia

Supporto tecnico