Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LES16DJ-75-R3AP1D
Codice componente
|
---|
LES16DJ-75-R3AP1D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,187.17 € | 1 | 26 giorni | 75 | 2.1–5.0 | 3 | 0–2.0 | 1.5 | - | 10 | PNP | 40.2 | Non in dotazione | 0–100 | 35 | 174.5 | Standard | 400 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 3 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Guide | In dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale | Noise Filters | Non in dotazione |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 |
Si trova sulla pagina di Unità di traslazione - LES, il codice articolo è il seguente: LES16DJ-75-R3AP1D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LES16DJ-75-R3AP1D.
Configura
Proprietà di base
Drive Method
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Ambiente d'esercizio
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Supporto montaggio
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LES16DAJ-50-R36P1D |
LES16DAJ-50B |
LES16DAJ-75B-R56P1D |
LES16DJ-75-S3AP3 |
LES16DJ-75B |
LES16DJ-75B-R5CP18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,331.77 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2.1–5.0 | 3 | 2.1–5.0 | 3 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 10 | PNP | 40.2 | Non in dotazione | 0–100 | 20 | 130.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotore (24 V DC) | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
968.71 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2.1–5.0 | 3 | 0–2.0 | 1.5 | - | 10 | Non in dotazione | 40.2 | Non in dotazione | 0–100 | 20 | 130.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotore (24 V DC) | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Montaggio a vite | ||
1,708.80 € | 1 | 26 giorni | 75 | 2.1–5.0 | 3 | 0–2.0 | 1.5 | - | 10 | PNP | 40.2 | Non in dotazione | 0–100 | 20 | 174.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotore (24 V DC) | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,134.01 € | 1 | 26 giorni | 75 | 2.1–5.0 | 3 | 0–2.0 | 1.5 | - | 10 | PNP | 40.2 | Non in dotazione | 0–100 | 35 | 174.5 | Standard | 400 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | Cavo standard | 3 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 3 | Montaggio a vite | ||
924.49 € | 1 | 26 giorni | 75 | 2.1–5.0 | 3 | 0–2.0 | 1.5 | - | 10 | Non in dotazione | 40.2 | Non in dotazione | 0–100 | 35 | 174.5 | Standard | 400 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Montaggio a vite | ||
1,963.57 € | 1 | 26 giorni | 75 | 2.1–5.0 | 3 | 0–2.0 | 1.5 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 10 | PROFINET | 40.2 | In dotazione | 0–100 | 35 | 174.5 | Standard | 400 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | Cavo robot | 5 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN |