Manopola zigrinata in resina / NBPC-W

Manopola zigrinata in resina / NBPC-W
[Nominal thread (M)] 3/4
[Material] Polycarbonate (PC)
[Color] White
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa, 130℃
[UL standard] UL94V-2 (material)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NBPC-412W

Codice componente
NBPC-412W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.25 €

50 19 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm)(mm) 12
Materiale Resina Trattamento superficie Non in dotazione Profilo foro di montaggio Non in dotazione
Passo(mm) 0.7 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola, conf.
Applicazione Standard Materiale plastico PC Diametro esterno manopola(ø) 11
Spessore manopola(mm) 6 Dettagli materiale Policarbonato

Supporto tecnico