Manopola zigrinata in resina (bianca) / NBPU-W

Manopola zigrinata in resina (bianca) / NBPU-W
[Nominal thread (M)] 3/4
[Material] Polycarbonate (PC)
[Color] White
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa, 130℃
[UL standard] UL94V-2 (material)
[Metal part] Material / stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NBPU-312W
NBPU-412W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Passo
(mm)

0.31 €

50 20 giorni 1030.5

0.31 €

50 20 giorni 1040.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Lunghezza L (mm)(mm) 12 Materiale Resina
Trattamento superficie Non in dotazione Profilo foro di montaggio Non in dotazione Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola, conf. Applicazione Standard Materiale plastico PC
Diametro esterno manopola(ø) 11 Spessore manopola(mm) 6 Dettagli materiale Policarbonato

Supporto tecnico