Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-0212-S2E |
F-0308-S2E |
F-0315-S2E |
F-0320-S2E |
F-0406-S2E |
F-0408-S2E |
F-0410-S2E |
F-0412-S2E |
F-0415-S2E |
F-0508-S2E |
F-0510-S2E |
F-0512-S2E |
F-0515-S2E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 20 | 5 giorni | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
1.60 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | 0.5 | |
1.60 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | - | 0.5 | |
0.11 € | 50 | 19 giorni | 10 | 3 | - | 0.5 | ||
0.10 € | 50 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
0.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
1.60 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | |
1.60 € | 20 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 12 | - | |
2.08 € | 20 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
2.04 € | 20 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
2.04 € | 20 | 5 giorni | 10 | - | - | - | ||
1.96 € | 20 | 5 giorni | 10 | - | 12 | - | ||
0.14 € | 50 | 19 giorni | 10 | - | - | - |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Ferro | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali