Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.18 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | M3 | ||
2.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.27 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.32 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | M4 | ||
2.40 € | 50 | 12 giorni | 10 | M5 | ||
2.63 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
2.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
2.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
2.72 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
3.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | M5 | ||
2.86 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
3.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
3.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
3.52 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
3.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 | ||
3.87 € | 50 | 13 giorni | 10 | M6 |
Loading...
Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni, funzioni | Normale | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali