Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKY-2S200AW-B-1
Codice componente
|
---|
SKY-2S200AW-B-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Colore rotella | Materiale lamina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.23 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Nero | Alluminio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con paracolpi | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Cuscinetti rotella | Sì |
Si trova sulla pagina di Serie SKY modello SKY-2S (rotella orientabile), il codice articolo è il seguente: SKY-2S200AW-B-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKY-2S200AW-B-1.
Configura
Proprietà di base
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Colore rotella
Materiale lamina
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SKY-2S150AW-G-A-2 |
SKY-2S150UWF(INJ)-A-1 |
SKY-2S150UWF(INJ)-A-2 |
SKY-2S200AW-B-2 |
SKY-2S200AW-G-A-1 |
SKY-2S200AW-G-A-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Colore rotella | Materiale lamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.75 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Alluminio | |
147.24 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 193–183 | 80.01~140.00 | 100 | [uretano] Uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
147.24 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 193–183 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] Uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | - | - | - | 114 | - | 126 | Verde | Piastra in acciaio | |
157.23 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 166 | Nero | Alluminio | |
164.82 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 246–236 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Alluminio | |
164.82 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 246–236 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | Resistenza all'abrasione | - | - | - | 114 | - | 166 | Verde | Alluminio |