Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / flangiata) NB-BB / BB-NB / BB-SR / BB-R

Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / flangiata) NB-BB / BB-NB / BB-SR / BB-R
[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7)
[Knurled Knob]
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Micro Black (black coating over nickel base), Micro Black is only applied to the knob part
[Black nylon washer (KW)]
[Material] Nylon 6
[Color] Black
[Heat distortion temperature] 1.82 MPa...65°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Silicone rubber washer (SRW)
[Material] Silicone rubber
[Color] Translucent
[Hardness] 50°(Durometer type A), 49° (IRHD reference value)
NBR washer (RW)
[Material] NBR
[Color] Black
[Hardness] 70° (Durometer type A), 63° (IRHD reference value)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB-306BBB
NB-306BBB-NB
NB-306BBB-R
NB-306BBB-SR
NB-306IBB
NB-306IBB-NB
NB-306IBB-R
NB-306IBB-SR
NB-306PBB
NB-306PBB-NB
NB-306PBB-R
NB-306PBB-SR
NB-308BBB
NB-308BBB-NB
NB-308BBB-R
NB-308BBB-SR
NB-308IBB
NB-308IBB-NB
NB-308IBB-R
NB-308IBB-SR
NB-308PBB
NB-308PBB-NB
NB-308PBB-R
NB-308PBB-SR
NB-310BBB
NB-310BBB-NB
NB-310BBB-R
NB-310BBB-SR
NB-310IBB
NB-310IBB-NB
NB-310IBB-R
NB-310IBB-SR
NB-310PBB
NB-310PBB-NB
NB-310PBB-R
NB-310PBB-SR
NB-312BBB
NB-312BBB-NB
NB-312BBB-R
NB-312BBB-SR
NB-312IBB
NB-312IBB-NB
NB-312IBB-R
NB-312IBB-SR
NB-312PBB
NB-312PBB-NB
NB-312PBB-R
NB-312PBB-SR
NB-315BBB
NB-315BBB-NB
NB-315BBB-R
NB-315BBB-SR
NB-315IBB
NB-315IBB-NB
NB-315IBB-R
NB-315IBB-SR
NB-315PBB
NB-315PBB-NB
NB-315PBB-R
NB-315PBB-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Profilo aggiuntivo Diametro esterno manopola D
(ø)
Spessore manopola H
(mm)
Rondella

2.12 €

50 13 giorni 1036Standard67Senza rondella

2.24 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata67Con rondella in resina (nylon nero)

2.37 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata67Con rondella in gomma (NBR)

2.37 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata67Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.24 €

50 13 giorni 1036Standard87Senza rondella

2.37 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata87Con rondella in resina (nylon nero)

2.54 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata87Con rondella in gomma (NBR)

2.54 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata87Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.37 €

50 13 giorni 1036Standard108Senza rondella

1.91 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata108Con rondella in resina (nylon nero)

2.66 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata108Con rondella in gomma (NBR)

2.68 €

50 13 giorni 1036Rondella integrata108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.15 €

50 13 giorni 1038Standard67Senza rondella

2.26 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata67Con rondella in resina (nylon nero)

2.40 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata67Con rondella in gomma (NBR)

2.40 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata67Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.30 €

50 13 giorni 1038Standard87Senza rondella

2.41 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata87Con rondella in resina (nylon nero)

2.57 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata87Con rondella in gomma (NBR)

2.58 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata87Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.43 €

50 13 giorni 1038Standard108Senza rondella

2.55 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata108Con rondella in resina (nylon nero)

2.72 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata108Con rondella in gomma (NBR)

2.74 €

50 13 giorni 1038Rondella integrata108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.18 €

50 13 giorni 10310Standard67Senza rondella

2.30 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata67Con rondella in resina (nylon nero)

2.41 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata67Con rondella in gomma (NBR)

2.41 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata67Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.33 €

50 13 giorni 10310Standard87Senza rondella

2.47 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata87Con rondella in resina (nylon nero)

2.63 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata87Con rondella in gomma (NBR)

2.65 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata87Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.51 €

50 13 giorni 10310Standard108Senza rondella

2.63 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata108Con rondella in resina (nylon nero)

2.80 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata108Con rondella in gomma (NBR)

2.82 €

50 13 giorni 10310Rondella integrata108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.19 €

50 13 giorni 10312Standard67Senza rondella

2.32 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata67Con rondella in resina (nylon nero)

2.46 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata67Con rondella in gomma (NBR)

2.46 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata67Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.38 €

50 13 giorni 10312Standard87Senza rondella

2.51 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata87Con rondella in resina (nylon nero)

2.68 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata87Con rondella in gomma (NBR)

2.69 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata87Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.57 €

50 13 giorni 10312Standard108Senza rondella

2.69 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata108Con rondella in resina (nylon nero)

2.85 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata108Con rondella in gomma (NBR)

2.88 €

50 13 giorni 10312Rondella integrata108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.23 €

50 13 giorni 10315Standard67Senza rondella

2.35 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata67Con rondella in resina (nylon nero)

2.47 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata67Con rondella in gomma (NBR)

2.47 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata67Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.43 €

50 13 giorni 10315Standard87Senza rondella

2.55 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata87Con rondella in resina (nylon nero)

2.71 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata87Con rondella in gomma (NBR)

2.72 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata87Con rondella in gomma (gomma siliconica)

2.65 €

50 13 giorni 10315Standard108Senza rondella

2.75 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata108Con rondella in resina (nylon nero)

2.91 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata108Con rondella in gomma (NBR)

2.93 €

50 13 giorni 10315Rondella integrata108Con rondella in gomma (gomma siliconica)

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura nera
Profilo foro di montaggio Negativo Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard
Dettagli materiale Ottone a taglio libero (C3604BD) Dettagli trattamento superficie Micro nero (rivestimento nero su base in nichel)

Supporto tecnico