Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Profilo aggiuntivo | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 6 | 6 | Senza rondella | ||
1.90 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.04 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.04 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.79 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 6 | 8 | Senza rondella | ||
1.93 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.05 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.05 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.84 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 6 | 10 | Senza rondella | ||
1.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 10 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.85 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 6 | 12 | Senza rondella | ||
1.98 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 12 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.87 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 6 | 15 | Senza rondella | ||
2.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 15 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 6 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.91 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 8 | 6 | Senza rondella | ||
2.04 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 6 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 8 | 8 | Senza rondella | ||
1.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.24 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.99 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 8 | 10 | Senza rondella | ||
2.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 10 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.27 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.04 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 8 | 12 | Senza rondella | ||
2.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 12 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.32 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Standard | 8 | 15 | Senza rondella | ||
2.19 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 15 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.37 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 6 | Rondella integrata | 8 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Standard | 6 | 6 | Senza rondella | ||
1.93 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.05 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.05 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.84 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Standard | 6 | 8 | Senza rondella | ||
1.95 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.07 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.85 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Standard | 6 | 10 | Senza rondella | ||
1.99 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 10 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.10 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.87 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Standard | 6 | 12 | Senza rondella | ||
2.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 12 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.12 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
1.90 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Standard | 6 | 15 | Senza rondella | ||
2.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 15 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 8 | Rondella integrata | 6 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura nera |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Non in dotazione | Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD) | Dettagli trattamento superficie | Micro nero (rivestimento nero su base in nichel) |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Profilo aggiuntivo
Diametro esterno manopola D(ø)
Spessore manopola H(mm)
Rondella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali