Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.49 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.49 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.79 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.80 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.55 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.89 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.35 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.08 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.11 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.43 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.43 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.74 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.75 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.31 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.52 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.52 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.88 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.89 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.49 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.50 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 20 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.00 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.02 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.87 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.89 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 25 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.72 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 30 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.72 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 30 | 6 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 30 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.22 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 30 | 8 | 7 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
4.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 30 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
4.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 30 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.72 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.74 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.13 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.14 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.69 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 12 | 9 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.72 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 12 | 12 | 9 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.85 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.36 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.98 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 12 | 9 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
4.01 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 15 | 12 | 9 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.93 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 18 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.96 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 18 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.56 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 18 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.59 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 18 | 10 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
4.42 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 18 | 12 | 9 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
4.45 € | 50 | 13 giorni | 10 | 4 | 18 | 12 | 9 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Negativo | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella integrata |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
Applicazione | Standard | Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD) | Dettagli trattamento superficie | Lucidatura |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Diametro esterno manopola D(ø)
Spessore manopola H(mm)
Rondella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali