Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.16 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.21 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.27 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.27 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.33 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.49 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.49 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.57 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.57 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.66 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.66 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.83 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.23 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.30 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.37 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.37 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.49 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.49 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 6 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.47 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.47 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.55 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.55 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.74 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.74 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.91 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.91 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.32 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.32 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.37 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.37 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.43 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.43 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.55 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.55 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 6 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.54 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.72 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.72 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.82 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
3.00 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 15 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
3.00 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 15 | 8 | 15 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Negativo | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella integrata |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
Applicazione | Standard | Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD) | Dettagli trattamento superficie | Lucidatura |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Diametro esterno manopola D(ø)
Spessore manopola H(mm)
Rondella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali