Codice articolo del costruttore: A-0412-R
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.68 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Misura nominale vite (M): -
Lunghezza L (mm): 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-0412-R
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Alluminio | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Vite in alluminio (testa con intaglio a croce) A, il codice articolo è il seguente: A-0412-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-0412-R.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Tipo
Lunghezza L (mm)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-0308-SR |
A-0310-R |
A-0310-SR |
A-0412-SR |
A-0415-R |
A-0415-SR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | - | ||
0.56 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | - | ||
0.56 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | - | ||
0.70 € | 50 | 12 giorni | 10 | - | 12 | ||
0.73 € | 50 | 12 giorni | 10 | - | - | ||
0.75 € | 50 | 12 giorni | 10 | - | - |