Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Part No. Example: FKZS 1225 05/06
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: FKZS 1635 06/08
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: FKZS 2650 12/14
(Series ØW d1/d2)
Codice componente
|
---|
FKZS 1635 04/05 |
FKZS 1635 08/08 |
FKZS 2650 06/10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 35 | 1,5 | 0.41–1.0 | ±1,0 | 10 | |
32.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 16 | 35 | 1,5 | 0.41–1.0 | ±1,0 | 10 | |
41.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 26 | 50 | 3 | 1.1–3.0 | ±1,5 | 95 |
Loading...
Technical data | FKZS 1225 | FKZS 1635 | FKZS 2650 | |
---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
Max. torque | Ncm | 15 | 50 | 150 |
Max. offset off shafts | ||||
Radial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 |
Angular | Grad | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Torsion angle at the half of nominal torque, rotating direction | ||||
Right side looking on driving shaft | Grad | 40 | 50 | 40 |
Left side looking on driving shaft | Grad | 60 | 70 | 60 |
Moment of inertia | gcm2 | 2,8 | 10 | 95 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 70 | 150 | 300 |
Temperature range | °C | -30 to +120 | ||
Weight appr. | g | 14 | 28 | 100 |
Material | Spring | Spring steel 1.0600 nickel-plated | ||
Material | Hubs | Zinc die casting |
M = tightening torque of the clamping screw
Tipo | Altro | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Caratteristiche | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitario | Materiale corpo | Acciaio |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 3000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | ±5 | Materiale soffietti | Altro |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::120 | Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Momento di inerzia(g・cm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali