Ruota compatta (A601)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A601.C10.035

Codice componente
A601.C10.035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.76 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Through Hole Type Altezza di montaggio H(mm) 58 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60 Diam. rotella D(Ø) 35
Larghezza rotella B(mm) 25

Si trova sulla pagina di Ruota compatta (A601), il codice articolo è il seguente: A601.C10.035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A601.C10.035.

Supporto tecnico