Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KB4C/18-58-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-58-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-58-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-58-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4C/18-66-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4C/30-58-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-58-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/30-58-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-58-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/30-66-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-66-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/30-66-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4C/30-66-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4C/60-67-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-67-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/60-67-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-67-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/60-77-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-77-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/60-77-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4C/60-77-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4C/80-78-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-78-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/80-78-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-78-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/80-89-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-89-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/80-89-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4C/80-89-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4C/150-78-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-78-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/150-78-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-78-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/150-89-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-89-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/150-89-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4C/150-89-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4C/200-83-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4C/200-83-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4C/200-83-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4C/200-83-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4C/200-84-[16-48/1]-[16-48/1] |
KB4C/300-94-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-94-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/300-94-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-94-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/300-105-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4C/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4C/500-100-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4C/500-100-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4C/500-100-N[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4C/500-100-N[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4C/500-111-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4C/500-111-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4C/500-111-N[25-70/1]-[25-70/1] |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Perforazione D2 | Sede Chiavetta (D1) | Sede Chiavetta (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 25.4 | 18 | 12800 | 0,25 | 2 | 0,5 | 10 ~ 25.4 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 10 ~ 32 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 10 ~ 32 | 30 | 10300 | 0,25 | 2 | 1 | 10 ~ 32 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,15 | 1,5 | 0,6 | 12 ~ 35 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 35 | 60 | 8700 | 0,25 | 2 | 1 | 12 ~ 35 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 12 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 12 ~ 44 | 80 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 12 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 14 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 14 ~ 44 | 150 | 6900 | 0,25 | 2 | 0,8 | 14 ~ 44 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 16 ~ 47 | 200 | 6400 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 16 ~ 47 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | 16 ~ 48 | 16 ~ 48 | 200 | 6400 | 0,25 | 2 | 0,8 | - | - | - | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 20 ~ 60 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 20 ~ 60 | 300 | 6000 | 0,25 | 2 | 0,8 | 20 ~ 60 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | Sì | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 25 ~ 70 | Sì | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25 ~ 70 | No | No | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25 ~ 70 | No | Sì | |||
- | 1 | 12 giorni | 10 | - | 25 ~ 70 | 500 | 5000 | 0,25 | 2 | 1 | 25 ~ 70 | Sì | No |
Loading...
Tipo | Bellows Type | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor | Caratteristiche | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale soffietti | Stainless Steel |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Perforazione D2
Sede Chiavetta (D1)
Sede Chiavetta (D2)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali