Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Circonferenza effettiva (mm) | Lunghezza cinghia (Pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.30 € | 10 | 9 giorni | 889 | 35 | ||
45.30 € | 10 | 9 giorni | 914 | 36 | ||
45.30 € | 10 | 9 giorni | 940 | 37 | ||
45.30 € | 10 | 9 giorni | 965 | 38 | ||
45.30 € | 10 | 9 giorni | 991 | 39 | ||
38.02 € | 10 | 9 giorni | 1016 | 40 | ||
43.64 € | 10 | 9 giorni | 1041 | 41 | ||
38.02 € | 10 | 9 giorni | 1067 | 42 | ||
34.11 € | 10 | 8 giorni | 1092 | 43 | ||
43.64 € | 10 | 9 giorni | 1118 | 44 | ||
38.02 € | 10 | 9 giorni | 1143 | 45 | ||
47.15 € | 10 | 9 giorni | 1168 | 46 | ||
47.15 € | 10 | 9 giorni | 1194 | 47 | ||
41.05 € | 10 | 9 giorni | 1219 | 48 | ||
47.15 € | 10 | 9 giorni | 1245 | 49 | ||
41.05 € | 10 | 9 giorni | 1270 | 50 | ||
44.13 € | 10 | 9 giorni | 1295 | 51 | ||
44.13 € | 10 | 9 giorni | 1321 | 52 | ||
44.13 € | 10 | 9 giorni | 1346 | 53 | ||
44.13 € | 10 | 9 giorni | 1372 | 54 | ||
44.13 € | 10 | 9 giorni | 1397 | 55 | ||
47.46 € | 10 | 9 giorni | 1422 | 56 | ||
47.46 € | 10 | 9 giorni | 1448 | 57 | ||
47.46 € | 10 | 9 giorni | 1473 | 58 | ||
47.46 € | 10 | 9 giorni | 1499 | 59 | ||
47.46 € | 10 | 9 giorni | 1524 | 60 | ||
50.81 € | 10 | 9 giorni | 1549 | 61 | ||
50.81 € | 10 | 9 giorni | 1575 | 62 | ||
50.81 € | 10 | 9 giorni | 1600 | 63 | ||
50.81 € | 10 | 9 giorni | 1626 | 64 | ||
50.81 € | 10 | 9 giorni | 1651 | 65 | ||
53.58 € | 10 | 9 giorni | 1676 | 66 | ||
53.58 € | 10 | 9 giorni | 1702 | 67 | ||
53.58 € | 10 | 9 giorni | 1727 | 68 | ||
53.58 € | 10 | 9 giorni | 1753 | 69 | ||
53.58 € | 10 | 9 giorni | 1778 | 70 | ||
56.68 € | 10 | 9 giorni | 1803 | 71 | ||
56.68 € | 10 | 9 giorni | 1829 | 72 | ||
65.17 € | 10 | 9 giorni | 1854 | 73 | ||
56.68 € | 10 | 9 giorni | 1880 | 74 | ||
56.68 € | 1 | 9 giorni | 1905 | 75 | ||
59.76 € | 10 | 9 giorni | 1930 | 76 | ||
59.76 € | 10 | 9 giorni | 1956 | 77 | ||
59.76 € | 10 | 9 giorni | 1981 | 78 | ||
68.57 € | 10 | 9 giorni | 2,007 | 79 | ||
59.76 € | 10 | 9 giorni | 2032 | 80 | ||
49.17 € | 10 | 8 giorni | 2057 | 81 | ||
63.01 € | 10 | 9 giorni | 2083 | 82 | ||
63.01 € | 10 | 9 giorni | 2108 | 83 | ||
63.01 € | 10 | 9 giorni | 2134 | 84 | ||
63.01 € | 10 | 9 giorni | 2159 | 85 | ||
65.94 € | 10 | 9 giorni | 2184 | 86 | ||
65.94 € | 10 | 9 giorni | 2210 | 87 | ||
51.44 € | 10 | 8 giorni | 2235 | 88 | ||
65.94 € | 10 | 9 giorni | 2261 | 89 | ||
65.94 € | 10 | 9 giorni | 2286 | 90 | ||
69.02 € | 10 | 9 giorni | 2311 | 91 | ||
69.02 € | 10 | 9 giorni | 2337 | 92 | ||
69.02 € | 10 | 9 giorni | 2362 | 93 | ||
69.02 € | 10 | 9 giorni | 2388 | 94 |
Loading...
Tipo cinghia | LA/LB/LC | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Resistente alla piegatura / Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | N/A |
Configura
Proprietà di base
Circonferenza effettiva(mm)
Lunghezza cinghia(Pollici)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali