Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CTH-M-18 |
CTH-M-21 |
CTH-M-24 |
CTH-M-27 |
CTH-M-30 |
CTH-M-33 |
CTH-M-36 |
CTH-M-39 |
CTH-M-39H |
CTH-M-43 |
CTH-M-43H |
CTH-M-47 |
CTH-M-47H |
CTH-M-565 |
CTH-M-565H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità (L) | D.I. d (mm) | Altezza interna (mm) | Codice JAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.03 € | 1 | 13 giorni | 10 | 4 | 180 | 180 | 4582136049208 | ||
119.22 € | 1 | 13 giorni | 10 | 7 | 210 | 210 | 4582136049215 | ||
138.71 € | 1 | 13 giorni | 10 | 10 | 240 | 240 | 4582136049222 | ||
158.35 € | 1 | 13 giorni | 10 | 15 | 270 | 270 | 4582136049239 | ||
173.53 € | 1 | 13 giorni | 10 | 20 | 300 | 300 | 4582136049246 | ||
211.58 € | 1 | 13 giorni | 10 | 25 | 330 | 330 | 4582136049253 | ||
251.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 36 | 360 | 360 | 4582136049260 | ||
288.16 € | 1 | 13 giorni | 10 | 45 | 387 | 390 | 4582136049277 | ||
311.64 € | 1 | 13 giorni | 10 | 50 | 387 | 480 | 4582136049284 | ||
351.45 € | 1 | 13 giorni | 10 | 65 | 430 | 450 | 4582136049291 | ||
374.53 € | 1 | 13 giorni | 10 | 70 | 430 | 520 | 4582136049307 | ||
430.78 € | 1 | 13 giorni | 10 | 80 | 470 | 470 | 4582136049314 | ||
465.12 € | 1 | 13 giorni | 10 | 100 | 470 | 600 | 4582136049321 | ||
673.46 € | 1 | 13 giorni | 10 | 150 | 565 | 600 | 4582136049338 | ||
766.81 € | 1 | 13 giorni | 10 | 200 | 565 | 900 | 4582136049345 |
Loading...
Tipo | Serbatoio aperto | Agitatori | Non disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità(L)
D.I. d(mm)
Altezza interna(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali