Viti autofilettanti DIN 7516 (075160180040020)

Viti autofilettanti DIN 7516 075160180040020
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 075160180040020

Marca: REYHER

Prezzo: 0.06

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 4

Lunghezza L (mm): 20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

075160180040020

Codice componente
075160180040020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.06 €

1000 Disponibile 3 giorni 10420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Pan Head Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Hex Socket
Tipo di scanalature filettatura Self Tapping Screws Profilo di base Standard (Round)

Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti DIN 7516, il codice articolo è il seguente: 075160180040020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 075160180040020.

Tipologia prodotto

Codice componente
075160180040016
075160180050010
075160180050012
075160180050016
075160180050020
075160180050025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

0.06 €

2000 Disponibile 3 giorni 10416

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 10510

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 10512

0.12 €

1000 Disponibile 3 giorni 10516

0.12 €

500 Disponibile 3 giorni 10520

0.15 €

500 Disponibile 3 giorni 10525

Supporto tecnico