• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anelli di sicurezza DIN 983

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
009830000200000
009830000250000
009830000300000
009830000350000
009830000400000
009830000450000
009830000500200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Trattamento superficiale (dettagli) Spessore
(mm)

0.39 €

1000 Disponibile 3 giorni 1020--

0.54 €

500 Disponibile 3 giorni 1025--

0.72 €

250 Disponibile 3 giorni 1030--

0.90 €

250 Disponibile 3 giorni 1035--

1.44 €

100 Disponibile 3 giorni 1040Non in dotazione1.75

1.53 €

100 Disponibile 3 giorni 1045--

1.89 €

100 Disponibile 3 giorni 1050--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Thrust Direction Mount (External) Profilo C Type Retaining Ring for Shaft Materiale Acciaio per molle

Supporto tecnico