Rondelle EN 14399

Rondelle EN 14399
  • Sconto volumi elevati
CE; DIN 18800; DIN 6916; EN 1090; HV-washers Friedberg AF; Round washers; Washers for steel constructions

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
143990250120000
143990250160000
143990250200000
143990250220000
143990250240000
143990250270000
143990250300000
143990250360000
143990250420000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

0.30 €

1 Disponibile 3 giorni 1012

0.54 €

1 Disponibile 3 giorni 1016

0.63 €

1 Disponibile 3 giorni 1020

0.81 €

1 Disponibile 3 giorni 1022

0.90 €

1 Disponibile 3 giorni 1024

1.65 €

1 Disponibile 3 giorni 1027

2.34 €

1 Disponibile 3 giorni 1030

3.72 €

1 Disponibile 3 giorni 1036

13.64 €

1 Disponibile 3 giorni 1042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Plain Washers Materiale Acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Zincatura a caldo + lubrificazione

Supporto tecnico