Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSK-2-AA-[3-10/1]-[3-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-2-BB-[3-8/1]-[3-8/1]-AL/DELRIN |
KSK-2-BC-[3-8/1]-[5-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-AA-[3-14/1]-[3-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-BB-[3-10/1]-[3-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-BC-[3-10/1]-[6-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-AA-[5-16/1]-[5-16/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-BB-[3-14/1]-[3-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-BC-[3-14/1]-[8-14/1]-AL/DELRIN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 |
Loading...
Tipo | Oldham Type | Disallineamento ammesso | Angular Misalignment / Eccentricity / Axial Misalignment | Applicazione | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Lega di alluminio | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.1 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.5 |
Materiale paracolpi | Polyacetal |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali