Filtro a punta in acciaio inox temporaneo

Filtro a punta in acciaio inox temporaneo
[Caratteristiche] Questo prodotto viene utilizzato per il lavaggio delle tubazioni prima della messa in funzione.

(i)Nota

  • *Accertarsi di utilizzare distanziali conformi agli standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10T-2-20M-15A
10T-2-20M-20A
10T-2-20M-25A
10T-2-20M-32A
10T-2-20M-100A
10T-2-40M-15A
10T-2-40M-20A
10T-2-40M-25A
10T-2-40M-32A
10T-2-60M-15A
10T-2-60M-20A
10T-2-60M-25A
10T-2-60M-32A
10T-2-80M-15A
10T-2-80M-20A
10T-2-80M-25A
10T-2-80M-32A
10T-2-100M-15A
10T-2-100M-20A
10T-2-100M-25A
10T-2-100M-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Dimension T
(mm)
Size Filtro a rete (maglia)

167.59 €

1 24 giorni 1/2B1/2B215A20

170.46 €

1 24 giorni 3/4B3/4B220A20

173.02 €

1 24 giorni 1B1B225A20

147.86 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B232A20

277.52 €

1 24 giorni 4B4B3100A20

167.59 €

1 24 giorni 1/2B1/2B215A40

170.46 €

1 24 giorni 3/4B3/4B220A40

173.02 €

1 24 giorni 1B1B225A40

147.86 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B232A40

167.59 €

1 24 giorni 1/2B1/2B215A60

170.46 €

1 24 giorni 3/4B3/4B220A60

173.02 €

1 24 giorni 1B1B225A60

147.86 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B232A60

167.59 €

1 24 giorni 1/2B1/2B215A80

170.46 €

1 24 giorni 3/4B3/4B220A80

173.02 €

1 24 giorni 1B1B225A80

147.86 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B232A80

167.59 €

1 24 giorni 1/2B1/2B215A100

170.46 €

1 24 giorni 3/4B3/4B220A100

173.02 €

1 24 giorni 1B1B225A100

147.86 €

1 24 giorni 1 1/2B1 1/2B232A100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Water Profilo Cone Shape Pressione nominale 10K
Materiale corpo Acciaio inox Lato mandata, tipo di collegamento Flange Lato di controllo, tipo di attacco Other
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.0 Connection Flange Standard 10K Dettagli materiale corpo principale SUS304

Supporto tecnico