Codice articolo del costruttore: 25A11
Marca: SANKOSEISAKUSHO
Prezzo: 4.40 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Valore nominale: 25
Numero di denti: 11 t
Diam. foro albero d: 6 mm
Trattamento superficie: Non in dotazione
Diametro esterno: 26 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25A11
Codice componente
|
---|
25A11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Valore nominale | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Trattamento superficie | Diametro esterno (mm) | Larghezza dente (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 11 | 6 | Non in dotazione | 26 | 2.8 |
Loading...
Profilo pignone | Profilo A | Numero di nastri | 1 | Tipo | Con foro pilota |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Con albero | Foro pilota standard | Materiale (dettagli) | SS400 |
Si trova sulla pagina di Pignone standard, tipo A (piatto), il codice articolo è il seguente: 25A11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25A11.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Valore nominale
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Trattamento superficie
Diametro esterno(mm)
Larghezza dente(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
100A13 |
100A14 |
100A15 |
25A12 |
25A13 |
25A14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Valore nominale | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Trattamento superficie | Diametro esterno (mm) | Larghezza dente (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 13 | 20 | Non in dotazione | 147 | 17.6 | ||
28.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 14 | 20 | Non in dotazione | 157 | 17.6 | ||
32.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 15 | 20 | Non in dotazione | 167 | 17.6 | ||
4.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 12 | 6 | Non in dotazione | 28 | 2.8 | ||
4.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 13 | 6 | Non in dotazione | 30 | 2.8 | ||
4.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 14 | 6 | Non in dotazione | 32 | 2.8 |