Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H2BP10L-B |
H2BP10R-B |
H2BP13L-B |
H2BP15L-B |
H2BP15R-B |
H2BP20L-B |
H2BP20R-B |
H2BP26L-B |
H2BP26R-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Direzione di torsione | Diam. foro albero, diam. albero | Diametro esterno mozzo (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Sinistra | ø10 | ø22 | ||
25.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Destra | ø10 | ø22 | ||
30.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Sinistra | ø10 | ø30 | ||
32.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Sinistra | ø10 | ø35 | ||
32.66 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Destra | ø10 | ø35 | ||
48.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Sinistra | ø12 | ø45 | ||
48.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Destra | ø12 | ø45 | ||
59.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | Sinistra | ø12 | ø55 | ||
59.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | Destra | ø12 | ø55 |
Loading...
Modulo | 2 | Materiale | Resina | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo |
Larghezza superficie(mm) | 20 | Lunghezza complessiva(mm) | 35 |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Direzione di torsione
Diam. foro albero, diam. albero
Diametro esterno mozzo(ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali