Cavo quadrato in spugna di silicone (con nastro biadesivo rimovibile)

Cavo quadrato in spugna di silicone (con nastro biadesivo rimovibile)
Insulation plate with superior insulation and heat retention properties.
[Features]
· Although it depends on the degree of compression, it can generally be used from -60 to 200°C.
· Can be cut freely.
· Belt-shaped insulating material. Can easily be wrapped around plumbing with complicated shapes.
[Applications]
· As an accessory to a heater.
· Heat retention, insulation, freeze prevention, heat-resistant cushion.
· Various types of gasket/packing, electronic parts, electrical parts, automobile parts, piping lines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHP3-30-1
SHP5-30-1
SHP10-30-1
SHP15-30-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura (axb)
(mm×mm)

96.90 €

1 9 giorni 3 × 30

112.59 €

1 5 giorni 5 × 30

83.71 €

1 5 giorni 10 × 30

111.12 €

1 5 giorni 15 × 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Piastra (materiale) Applicazione Standard / Termoresistenza / Isolamento termico Lunghezza A(mm) 1,000
Foro lavorato/Non lavorato Senza fori

Supporto tecnico