Braccetto per ante a 2 gradini per porte in acciaio inox B-1136-2

Braccetto per ante a 2 gradini per porte in acciaio inox B-1136-2
A corrosion-resistant 2-step door stay.

[Features]
· Can hold doors in position in 2 steps.
· Can be inspected at the first step (approx. 80° to 90°) and can place or remove the built-in unit smoothly at the second step (approx. 120°).
· Made of stainless steel for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1136-2-L
B-1136-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPer lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

32.91 €

1 13 giorni 10Per lato sinistro13,003

32.91 €

1 13 giorni 10Per lato destro12,703

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Per anta (Apertura laterale) Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Fessura di scorrimento
Finecorsa Due stadi Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Max capacità di carico di ritegno(N) 392

Supporto tecnico