O-Ring 1A-N【50 Pezzi per confezione】

O-Ring 1A-N
[Features]
· Effective for self-sealing despite its simple structure
· Stable sealing even at high pressure
· A variety of types and sizes available at low cost
· Easy to fit and takes up little space when fitted
· Can be placed either way up for sealing on both sides

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1A-N-75

Codice componente
1A-N-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

56.94 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro D.I. d(Ø) 74.5 Diam. filo W(mm) 2
Materiale Gomma nitrilica Ambiente, applicazioni Resistente agli oli minerali / Resistente alla benzina / Resistente all'olio animale e vegetale / Resistente all’abrasione Materiale (codice JIS) Classe 1A

Si trova sulla pagina di O-Ring 1A-N, il codice articolo è il seguente: 1A-N-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1A-N-75.

Supporto tecnico