Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IFVA-40B |
IFVA-40R |
IFVA-40W |
IFVA-50B |
IFVA-50R |
IFVA-50W |
IFVA-70B |
IFVA-70R |
IFVA-70W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore emesso | Dimensione esterna D (mm) | Larghezza W (gamma) (mm) | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (gamma) (mm) | Lunghezza L (mm) | Consumo di corrente (gamma) (W) | Consumo energetico (W) | Altezza H (gamma) (mm) | Altezza h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Blu | 77 (diametro esterno) | 60.1–80 | 77 | 30.1–50 | 50 | 10.1–20 | 10.5 | 40,1 - 70 | 45 | |
613.21 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Rosso | 77 (diametro esterno) | 60.1–80 | 77 | 30.1–50 | 50 | 10.1–20 | 10.5 | 40,1 - 70 | 45 | |
671.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Bianco | 77 (diametro esterno) | 60.1–80 | 77 | 30.1–50 | 50 | 10.1–20 | 10.5 | 40,1 - 70 | 45 | |
840.12 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Blu | 87 (diametro esterno) | 80.1–100 | 87 | 50.1–80 | 60 | 10.1–20 | 14 | 40,1 - 70 | 55 | |
781.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Rosso | 87 (diametro esterno) | 80.1–100 | 87 | 50.1–80 | 60 | 10.1–20 | 14 | 40,1 - 70 | 55 | |
840.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Bianco | 87 (diametro esterno) | 80.1–100 | 87 | 50.1–80 | 60 | 10.1–20 | 14 | 40,1 - 70 | 55 | |
1,042.56 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Blu | 107 (diametro esterno) | 100.1–150 | 107 | 80.1–100 | 80 | 20.1–30 | 24 | 70.1–100 | 75 | |
1,009.02 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Rosso | 107 (diametro esterno) | 100.1–150 | 107 | 80.1–100 | 80 | 20.1–30 | 24 | 70.1–100 | 75 | |
1,042.56 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Bianco | 107 (diametro esterno) | 100.1–150 | 107 | 80.1–100 | 80 | 20.1–30 | 24 | 70.1–100 | 75 |
Loading...
Tipo leggero | Luce visibile | Tipo corpo principale | Forma rettangolare | Direzione illuminazione | Coassiale verticale |
---|---|---|---|---|---|
Sorgente luminosa | SinceLight | Colore illuminazione | Luce riflessa | Contenuto del kit | Solo corpo principale |
Tensione di ingresso(V) | 12VDC |
Configura
Proprietà di base
Colore emesso
Dimensione esterna D(mm)
Larghezza W (gamma)(mm)
Larghezza W(mm)
Lunghezza L (gamma)(mm)
Lunghezza L(mm)
Consumo di corrente (gamma)(W)
Consumo energetico(W)
Altezza H (gamma)(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali