Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWAS-5-SC |
SWAS-5-SC-VA |
SWAS-6-SC |
SWAS-6-SC-VA |
SWAS-8-SC |
SWAS-8-SC-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.06 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 3.9 | 5 | 0.3 | Scatola/confezione | 12.7 | ||
0.81 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 5 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 12.7 | |||
81.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4.7 | - | 0.4 | Scatola/confezione | 15.7 | ||
0.81 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | - | 0.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 15.7 | |||
84.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 6.8 | - | 0.4 | Scatola/confezione | 21.6 | ||
1.01 € | 1 | 8 giorni | 6.8 | - | 0.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 21.6 |
Loading...
Tipo | Molla anti-caduta e anti-allentamento | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale: acciaio inox | EN 1.4325 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali