Codice articolo del costruttore: SVFCS-M3X5
Marca: NABEYA BI-TECH
Prezzo: 66.34 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Misura nominale vite (M): 3
Lunghezza L (mm): 5
Passo: 0.5 mm
Unità di vendita: Scatola/confezione
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SVFCS-M3X5
Codice componente
|
---|
SVFCS-M3X5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.34 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3 | 5 | 0.5 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Applicazione | Per sistemi a depressione / Per ambienti sanitari | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Viti a testa svasata a esagono incassato SVFCS, il codice articolo è il seguente: SVFCS-M3X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVFCS-M3X5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SVFCS-M3X10-VA |
SVFCS-M3X12 |
SVFCS-M3X12-VA |
SVFCS-M3X5-VA |
SVFCS-M3X6 |
SVFCS-M3X6-VA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 1 | 8 giorni | 3 | 10 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
89.82 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3 | 12 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.50 € | 1 | 8 giorni | 3 | 12 | 0.5 | Scatola/confezione | |||
3.31 € | 1 | 8 giorni | 3 | 5 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
71.21 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 3 | 6 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
3.56 € | 1 | 8 giorni | 3 | 6 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |