Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
72637 |
72645 |
72652 |
72660 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | F max. (kN) | H | Size | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 200 - 300 | 300 | 8000 | ||
481.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 290 - 470 | 460 | 10000 | ||
610.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 430 - 750 | 750 | 13000 | ||
803.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 710 - 1250 | 1250 | 18000 |
Loading...
B1 | 26 | B2 | 190 | L | 220 |
---|---|---|---|---|---|
SW(mm) | 65 | TR | 40x7 |
Configura
Proprietà di base
F max.(kN)
H
Size
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali