Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | M1 | N | P | α | α* |
95000 | 0 | 4 | 31 | 8.5-13.5 | 4.5 | 14.0 | 5.5 | 18.0 | 81 | -1.5 | 3.5 | 8 | 4.3 | - | 49 | 50 | 23 | - | 32 | 22 | 95° | - |
95026 | 1 | 5 | 39 | 16 | 4.5 | 17.5 | 6.0 | 19.0 | 98 | -4.2 | 2.0 | 10 | 5.5 | - | 61 | 57 | 24 | - | 34 | 27 | 95° | - |
95042 | 2 | 6 | 52 | 20 | 5.5 | 25.0 | 11.0 | 23.0 | 129 | -3.3 | 5.0 | 12 | 6.0 | 12.5 | 78 | 80 | 23-31 | 27 | 43 | 32 | 105° | 60° |
95067 | 3 | 8 | 79 | 20 | 7.5 | 36.0 | 19.0 | 33.0 | 186 | 2.4 | 11.2 | 18 | 7.5 | - | 112 | 112 | 32 | - | 46 | 35 | 105° | 60° |
95083 | 4 | 10 | 100 | 32 | 8.5 | 54.0 | 16.0 | 42.5 | 220 | -6.0 | 22.0 | 20 | 13.0 | - | 141 | 130 | 45 | - | 64 | 53 | 105° | 60° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | Clamping screw | Weight [g] |
95000 | 0 | 0.5 | 0.7 | M4 x 25 | 60 |
95026 | 1 | 0.6 | 1.1 | M5 x 30 | 105 |
95042 | 2 | 0.8 | 1.2 | M6 x 35 | 175 |
95067 | 3 | 1.2 | 2.5 | M8 x 45 | 410 |
95083 | 4 | 1.7 | 3.0 | M8 x 65 | 630 |
Codice componente
|
---|
95000 |
95026 |
95042 |
95067 |
95083 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
52.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
60.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
73.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
102.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
128.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali