6802B Attrezzo di bloccaggio verticale, nero

6802B Attrezzo di bloccaggio verticale, nero
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio verticale, nero con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio diritta.
Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.
Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Pezzo di serraggio di sicurezza con protezione per le dita. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremit della staffa di bloccaggio.
Completi di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6890B. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90415
90472
90498
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

43.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10

52.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10

63.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico