Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza H (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Finish | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 28 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
27.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 28 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
52.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 28 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
43.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 28 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
39.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 28 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
28.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 28 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
54.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 28 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
43.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 28 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
45.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 28 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
34.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 28 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
60.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 28 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
50.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 28 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
55.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 36 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
44.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 36 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
73.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 36 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
61.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | 36 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
61.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 36 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
50.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 36 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
79.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 36 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
68.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | 36 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
71.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 500 | 36 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
56.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 500 | 36 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
86.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 500 | 36 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
71.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 500 | 36 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
82.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 600 | 36 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
65.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 600 | 36 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
97.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 600 | 36 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
80.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 600 | 36 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
90.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 800 | 36 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
71.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 800 | 36 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
105.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 800 | 36 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
87.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 800 | 36 | SW | B, Mounting from the operator's side |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Altezza H(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Finish
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali