Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
269-80-B10 |
269-80-V10 |
269-100-B12 |
269-100-V12 |
269-125-B14 |
269-125-V14 |
269-160-B17 |
269-160-V17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Square s0/s (mm) | Bore d1 | Length l / l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | B 10 | 80 | |
39.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | V 10 | - | 80 | |
46.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | B 12 | 100 | |
50.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | V12 | - | 100 | |
49.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | B 14 | 125 | |
54.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | V 14 | - | 125 | |
63.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | B 17 | 160 | |
64.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | V 17 | - | 160 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Square s0/s(mm)
Bore d1
Length l / l1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali