Fork joints with rotating shaft

Fork joints with rotating shaft
  • Sconto volumi elevati
Fork joints GN 751.1 basically correspond to the fork head of DIN 71752 (Type A), but, unlike the DIN element, they have a rotating shaft and an additional bolt with axial shaft lock (Type KL and SL) which can be mounted and dismantled without tools.
The rotating shaft allows non-dynamic radial movements to be compensated, movements which may occur e.g. when using cable winches. Also, there is no need for the otherwise necessary alignment of joint heads during assembly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
751.1-5-10-M5-A
751.1-5-10-M5-KL
751.1-5-10-M5-SL
751.1-5-20-M5-A
751.1-5-20-M5-KL
751.1-5-20-M5-SL
751.1-6-12-M6-A
751.1-6-12-M6-KL
751.1-6-12-M6-SL
751.1-6-24-M6-A
751.1-6-24-M6-KL
751.1-6-24-M6-SL
751.1-8-16-M8-A
751.1-8-16-M8-KL
751.1-8-16-M8-SL
751.1-8-32-M8-A
751.1-8-32-M8-KL
751.1-8-32-M8-SL
751.1-10-20-M10-A
751.1-10-20-M10-KL
751.1-10-20-M10-SL
751.1-10-40-M10-A
751.1-10-40-M10-KL
751.1-10-40-M10-SL
751.1-12-24-M12-A
751.1-12-24-M12-KL
751.1-12-24-M12-SL
751.1-12-48-M12-A
751.1-12-48-M12-KL
751.1-12-48-M12-SL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2
(mm)
Bore d1 Length l1 Type

6.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5510A-without pin

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5510KL-Pin with KL-shaft safety

7.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5510SL-Pin with SL-shaft safety

7.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5520A-without pin

7.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5520KL-Pin with KL-shaft safety

7.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5520SL-Pin with SL-shaft safety

7.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6612A-without pin

8.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6612KL-Pin with KL-shaft safety

8.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6612SL-Pin with SL-shaft safety

7.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6624A-without pin

8.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6624KL-Pin with KL-shaft safety

8.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6624SL-Pin with SL-shaft safety

7.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8816A-without pin

8.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8816KL-Pin with KL-shaft safety

8.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8816SL-Pin with SL-shaft safety

8.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8832A-without pin

9.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8832KL-Pin with KL-shaft safety

9.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8832SL-Pin with SL-shaft safety

8.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101020A-without pin

10.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101020KL-Pin with KL-shaft safety

10.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101020SL-Pin with SL-shaft safety

10.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101040A-without pin

11.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101040KL-Pin with KL-shaft safety

11.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101040SL-Pin with SL-shaft safety

11.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121224A-without pin

12.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121224KL-Pin with KL-shaft safety

13.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121224SL-Pin with SL-shaft safety

15.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121248A-without pin

17.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121248KL-Pin with KL-shaft safety

17.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121248SL-Pin with SL-shaft safety

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico