• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Handle tubes, Aluminum

Handle tubes, Aluminum
  • Sconto volumi elevati
Handle tubes GN 930 with screw channel are designed for use in a variety of different tube handles (e.g. GN 333).
For applications not requiring handle bases, the screw channel provides a very economical fixing solution with thread-tapping screws. The lengths l listed in the table are ex stock lengths. Depending to the finish, any lengths until max. 3000 mm are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
930-20-194-EL
930-20-194-SW
930-20-244-EL
930-20-244-SW
930-20-294-EL
930-20-294-SW
930-20-394-EL
930-20-394-SW
930-28-192-EL
930-28-192-SW
930-28-242-EL
930-28-242-SW
930-28-292-EL
930-28-292-SW
930-28-392-EL
930-28-392-SW
930-28-492-EL
930-28-492-SW
930-28-592-EL
930-28-592-SW
930-30-189-EL
930-30-189-SW
930-30-289-EL
930-30-289-SW
930-30-389-EL
930-30-389-SW
930-30-489-EL
930-30-489-SW
930-30-589-EL
930-30-589-SW
930-30-989-EL
930-30-989-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handle diameter d1 Length l Finish

4.98 €

1 Disponibile 5 giorni 20194EL-anodized, natural color

4.60 €

1 Disponibile 5 giorni 20194SW-black, RAL 9005, textured finish

5.78 €

1 Disponibile 5 giorni 20244EL-anodized, natural color

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 20244SW-black, RAL 9005, textured finish

6.18 €

1 Disponibile 5 giorni 20294EL-anodized, natural color

5.84 €

1 Disponibile 5 giorni 20294SW-black, RAL 9005, textured finish

8.26 €

1 Disponibile 5 giorni 20394EL-anodized, natural color

7.84 €

1 Disponibile 5 giorni 20394SW-black, RAL 9005, textured finish

6.16 €

1 Disponibile 5 giorni 28192EL-anodized, natural color

6.18 €

1 Disponibile 5 giorni 28192SW-black, RAL 9005, textured finish

7.24 €

1 Disponibile 5 giorni 28242EL-anodized, natural color

7.18 €

1 Disponibile 5 giorni 28242SW-black, RAL 9005, textured finish

8.26 €

1 Disponibile 5 giorni 28292EL-anodized, natural color

8.72 €

1 Disponibile 5 giorni 28292SW-black, RAL 9005, textured finish

10.24 €

1 Disponibile 5 giorni 28392EL-anodized, natural color

9.98 €

1 Disponibile 5 giorni 28392SW-black, RAL 9005, textured finish

13.08 €

1 Disponibile 5 giorni 28492EL-anodized, natural color

12.98 €

1 Disponibile 5 giorni 28492SW-black, RAL 9005, textured finish

15.80 €

1 Disponibile 5 giorni 28592EL-anodized, natural color

15.36 €

1 Disponibile 5 giorni 28592SW-black, RAL 9005, textured finish

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 30189EL-anodized, natural color

6.68 €

1 Disponibile 5 giorni 30189SW-black, RAL 9005, textured finish

9.40 €

1 Disponibile 5 giorni 30289EL-anodized, natural color

9.20 €

1 Disponibile 5 giorni 30289SW-black, RAL 9005, textured finish

12.80 €

1 Disponibile 5 giorni 30389EL-anodized, natural color

12.42 €

1 Disponibile 5 giorni 30389SW-black, RAL 9005, textured finish

14.56 €

1 Disponibile 5 giorni 30489EL-anodized, natural color

14.04 €

1 Disponibile 5 giorni 30489SW-black, RAL 9005, textured finish

17.12 €

1 Disponibile 5 giorni 30589EL-anodized, natural color

16.42 €

1 Disponibile 5 giorni 30589SW-black, RAL 9005, textured finish

30.22 €

1 Disponibile 5 giorni 30989EL-anodized, natural color

28.98 €

1 Disponibile 5 giorni 30989SW-black, RAL 9005, textured finish

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico