• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere per porte con interruttore di sicurezza / filettatura interna / acciaio inox / GN 139,5, tipo CK / GANTER

Cerniere per porte con interruttore di sicurezza / filettatura interna / acciaio inox / GN 139,5, tipo CK / GANTER
  • Sconto volumi elevati
Hinges GN 139.5 with integrated safety switches have been designed for monitoring doors and covers of machines and plants. Opening the door will activate the switch contacts which, in turn, will then e.g. interrupt a protective circuit via break contact (NC) and at the same time signal the door opening by closing a normally open contact element (NO). The contact blocks are fitted with positive opening slow-action contacts, i.e. they will definitely be separated when activated and have no hysteresis. The angle at which the switching points are reached are adjustable.
Together with the integrated contact blocks, the hinges are a compact, easy to mount unit with an attractive design. The mounting from the back make the hinge more tamper-proof. Hinges GN 139.6 without switching function act as additional hinges, e.g. for larger doors or gates where several hinges are required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
139.5-76-126-CK-2
139.5-76-126-CK-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cable length l6 Weight
(kg)

648.68 €

1 Disponibile 5 giorni 21.034

665.90 €

1 Disponibile 5 giorni 51.283

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 126 Larghezza W(mm) 76 Type CK-Cable from the back

Supporto tecnico