Levelling feet with vibration absorbing

Levelling feet with vibration absorbing
  • Sconto volumi elevati
The specified load in the above table is a recommendation up to which the damping insert can be permanently subjected.
This static load equals a thrust on the area of 0,4 N/mm2, at which the damping material reaches its optimum dynamic damping ability. This also takes into account an additional load up to 0,6 N/mm2 in the event of a dynamic load.
Levelling feet GN 342.2 cannot be disassembled.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
342.2-32-M10-50-SV
342.2-32-M10-80-SV
342.2-40-M12-63-SV
342.2-40-M12-100-SV
342.2-50-M12-63-SV
342.2-50-M12-100-SV
342.2-60-M16-80-SV
342.2-60-M16-125-SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread d2 Thread length l1 m3

14.44 €

1 Disponibile 7 giorni 32M 1050http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D32%2DM10%2D50%2DSV%7D

14.94 €

1 Disponibile 7 giorni 32M 1080http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D32%2DM10%2D80%2DSV%7D

16.38 €

1 Disponibile 7 giorni 40M 1263http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D40%2DM12%2D63%2DSV%7D

17.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 12100http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D40%2DM12%2D100%2DSV%7D

22.16 €

1 Disponibile 4 giorni 50M 1263http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D50%2DM12%2D63%2DSV%7D

21.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 12100http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D50%2DM12%2D100%2DSV%7D

28.40 €

1 Disponibile 7 giorni 60M 1680http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D60%2DM16%2D80%2DSV%7D

29.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60M 16125http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F2%2Fgn342%5F2%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E2%2D60%2DM16%2D125%2DSV%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type SV, with damping element m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Supporto tecnico