Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type | |
4 | Material |
d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | for screw | Static load F in kN | Code no. C-Spanner | |||||
Type A | Type AK | Type A | Type AK | Adjustable range | Steel | Stainless Steel | |||||||
F1 | F2 | F1 | F2 | ||||||||||
25 | 6.6 | M 15 x 1 | 15 | 20 | 19 | 24 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 27.1 | 20.2 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6.6 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 43.4 | 36.5 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 8 | 65 | 48 | 43.4 | 30.8 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 10 | 65 | 37.9 | 43.4 | 23.4 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | M 30 x 1.5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 10 | 120 | 92.9 | 84 | 64 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13.5 | M 30 x 1.5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 12 | 120 | 80.4 | 84 | 54.8 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17.5 | M 30 x 1.5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 16 | 120 | 45.5 | 84 | 28.9 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17.5 | M 40 x 1.5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 16 | 210 | 136 | 148 | 92.9 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | M 40 x 1.5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 20 | 210 | 90 | 148 | 59 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | M 40 x 1.5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 24 | 210 | 37 | 148 | 20.3 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | M 50 x 1.5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 20 | 330 | 210 | 225 | 136 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | M 50 x 1.5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 24 | 330 | 157 | 225 | 97.3 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | M 50 x 1.5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 30 | 330 | 53 | 225 | 20.6 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 24 | 495 | 322 | 323 | 195.3 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 30 | 495 | 218 | 323 | 118.6 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 36 | 495 | 101 | 323 | 38.2 | DIN 1810-A80-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 | Bore diameter d2 | Type | Material | m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 6.6 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DA%2DNI%7D | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 6.6 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DA%2DST%7D | |
71.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 6.6 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DAK%2DNI%7D | |
50.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 6.6 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D25%2D6%2C6%2DAK%2DST%7D | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 6.6 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DA%2DNI%7D | |
37.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 6.6 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DA%2DST%7D | |
85.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 6.6 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DAK%2DNI%7D | |
54.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 6.6 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D6%2C6%2DAK%2DST%7D | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 9 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DA%2DNI%7D | |
37.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 9 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DA%2DST%7D | |
85.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 9 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DAK%2DNI%7D | |
53.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 9 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D9%2DAK%2DST%7D | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 11 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DA%2DNI%7D | |
37.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 11 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DA%2DST%7D | |
85.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 11 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DAK%2DNI%7D | |
53.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 11 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D32%2D11%2DAK%2DST%7D | |
84.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 11 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DA%2DNI%7D | |
44.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 11 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DA%2DST%7D | |
118.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 11 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DAK%2DNI%7D | |
66.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 11 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D11%2DAK%2DST%7D | |
84.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 13.5 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DA%2DNI%7D | |
44.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 13.5 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DA%2DST%7D | |
118.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 13.5 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DAK%2DNI%7D | |
65.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 13.5 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D13%2C5%2DAK%2DST%7D | |
84.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 17.5 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DA%2DNI%7D | |
44.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 17.5 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DA%2DST%7D | |
118.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 17.5 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DAK%2DNI%7D | |
65.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 17.5 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D45%2D17%2C5%2DAK%2DST%7D | |
114.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 17.5 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DA%2DNI%7D | |
69.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 17.5 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DA%2DST%7D | |
163.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 17.5 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DAK%2DNI%7D | |
100.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 17.5 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D17%2C5%2DAK%2DST%7D | |
114.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 22 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DA%2DNI%7D | |
69.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 22 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DA%2DST%7D | |
163.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 22 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DAK%2DNI%7D | |
99.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 22 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D22%2DAK%2DST%7D | |
114.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 26 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DA%2DNI%7D | |
69.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 26 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DA%2DST%7D | |
163.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 26 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DAK%2DNI%7D | |
98.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 58 | 26 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D58%2D26%2DAK%2DST%7D | |
164.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 22 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DA%2DNI%7D | |
99.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 22 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DA%2DST%7D | |
212.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 22 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DAK%2DNI%7D | |
138.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 22 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D22%2DAK%2DST%7D | |
164.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 26 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DA%2DNI%7D | |
99.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 26 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DA%2DST%7D | |
212.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 26 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DAK%2DNI%7D | |
137.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 26 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D26%2DAK%2DST%7D | |
163.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 33 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DA%2DNI%7D | |
99.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 33 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DA%2DST%7D | |
212.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 33 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DAK%2DNI%7D | |
136.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70 | 33 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D70%2D33%2DAK%2DST%7D | |
209.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 26 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DA%2DNI%7D | |
135.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 26 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DA%2DST%7D | |
287.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 26 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DAK%2DNI%7D | |
176.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 26 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D26%2DAK%2DST%7D | |
209.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 33 | A, without lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fni%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DA%2DNI%7D | |
134.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 33 | A, without lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fst%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DA%2DST%7D | |
287.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 33 | AK, with lock nut | NI-Stainless Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fni%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DAK%2DNI%7D | |
175.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 80 | 33 | AK, with lock nut | ST-Steel | http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F2%2Fausgleich%5Felemente%2Fgn350%5F1%2Fgn350%5F1%5Fst%2Fgn%5F350%5F1%5Fak%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20350%2E1%2D80%2D33%2DAK%2DST%7D |
Loading...
m1 | 2:web2CAD | t | 9:Incompatible |
---|
Configura
Proprietà di base
Diameter d1
Bore diameter d2
Type
Material
m3
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali