Bulloni di fissaggio / esagono incassato / acciaio / ISO 7379

Bulloni di fissaggio / esagono incassato / acciaio / ISO 7379
  • Sconto volumi elevati
Shoulder screws ISO 7379 are cost-saving construction elements for a wide variety of different uses.
The maximum tightening torque must not be defined by strength class 12.9, it is instead limited by the relatively small bearing points (shoulders) and by the recesses at the transition point from d1 to d2 and d1 to d3.
Standard deviation:
- no information about the concentricity 2 IT 13 and IT 10 2
- the official ISO standard sheet has the following dimensions for d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- the dimensions 4-M3 and M4-M5 are not included in the official ISO standard sheet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7379-4-M3-4
7379-4-M3-5
7379-4-M3-6
7379-4-M3-8
7379-4-M3-10
7379-4-M3-12
7379-4-M3-16
7379-4-M3-20
7379-4-M3-25
7379-4-M3-30
7379-5-M4-5
7379-5-M4-6
7379-5-M4-8
7379-5-M4-10
7379-5-M4-12
7379-5-M4-16
7379-5-M4-20
7379-5-M4-25
7379-5-M4-30
7379-5-M4-40
7379-6-M5-10
7379-6-M5-12
7379-6-M5-16
7379-6-M5-20
7379-6-M5-25
7379-6-M5-30
7379-6-M5-35
7379-6-M5-40
7379-6-M5-45
7379-6-M5-50
7379-6-M5-55
7379-6-M5-60
7379-6-M5-65
7379-6-M5-70
7379-6-M5-80
7379-8-M6-16
7379-8-M6-20
7379-8-M6-25
7379-8-M6-30
7379-8-M6-35
7379-8-M6-40
7379-8-M6-45
7379-8-M6-50
7379-8-M6-55
7379-8-M6-60
7379-8-M6-65
7379-8-M6-70
7379-8-M6-80
7379-8-M6-90
7379-8-M6-100
7379-10-M8-16
7379-10-M8-20
7379-10-M8-25
7379-10-M8-30
7379-10-M8-35
7379-10-M8-40
7379-10-M8-45
7379-10-M8-50
7379-10-M8-55
7379-10-M8-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.90 €

1 Disponibile 7 giorni

4.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.36 €

1 Disponibile 8 giorni

4.74 €

1 Disponibile 4 giorni

3.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.44 €

1 Disponibile 8 giorni

3.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.14 €

1 Disponibile 4 giorni

1.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.20 €

1 Disponibile 4 giorni

1.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.50 €

1 Disponibile 4 giorni

1.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.70 €

1 Disponibile 7 giorni

0.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.54 €

1 Disponibile 4 giorni

1.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.70 €

1 Disponibile 20 giorni

1.78 €

1 Disponibile 4 giorni

1.84 €

1 Disponibile 7 giorni

1.66 €

1 Disponibile 4 giorni

2.08 €

1 Disponibile 4 giorni

2.14 €

1 Disponibile 7 giorni

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.54 €

1 Disponibile 7 giorni

1.60 €

1 Disponibile 7 giorni

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.80 €

1 Disponibile 4 giorni

1.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.90 €

1 Disponibile 4 giorni

1.96 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

Supporto tecnico