Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
614.3-2,5-NI |
614.3-2-NI |
614.3-3,5-NI |
614.3-3-NI |
614.3-4,5-NI |
614.3-4-NI |
614.3-5,5-NI |
614.3-5-NI |
614.3-6-NI |
614.3-8-NI |
614.3-10-NI |
614.3-12-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outside diameter d1 | Material | Diametro esterno d1 | Materiale | D2 | l | w | z | Carico molla, standard, iniziale (N) | Terminale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 2.5 | NI, acciaio inox | 1.5 | 5 | 0.4 | 0.15 | 2,8, 2,8 | 4,7, 4,7 | 0.001 | |
4.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 2 | NI, acciaio inox | 1 | 3.5 | 0.3 | 0.15 | 0,8, 0,8 | 1,5, 1,5 | 0.001 | |
2.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | NI, Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 8 | NI, acciaio inox | 6 | 18 | 2 | 0.3 | 24, 24 | 45, 45 | 0.005 | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 10 | NI, acciaio inox | 8 | 20 | 2.5 | 0.5 | 26, 26 | 49, 49 | 0.008 | |
5.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 12 | NI, acciaio inox | 10 | 22 | 3.5 | 0.5 | 41, 41 | 86, 86 | 0.013 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Outside diameter d1
Material
Diametro esterno d1
Materiale
D2
l
w
z
Carico molla, standard, iniziale(N)
Terminale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali