Anelli di bloccaggio / acciaio inox / scanalato / filettatura femmina / GN 706.3

Anelli di bloccaggio / acciaio inox / scanalato / filettatura femmina / GN 706.3
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-threaded set collars GN 706.3 can be used in connection with bolt thread tolerance 6g. After clamping, the thread of the semi-split set collar may no longer be tolerance-stable (6H).
The thread d3 for sizes d1 = 20 to 36 is designed as a through hole, from size d1 = 42 it is designed as blind hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
706.3-20-M8-NI
706.3-20-M8X1-NI
706.3-22-M10-NI
706.3-22-M10X1-NI
706.3-26-M12-NI
706.3-26-M12X1,​5-NI
706.3-32-M16-NI
706.3-32-M16X1,​5-NI
706.3-42-M20X1,​5-NI
706.3-48-M24X1,​5-NI
706.3-55-M30X1,​5-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.94 €

1 Disponibile 5 giorni

12.94 €

1 Disponibile 5 giorni

14.34 €

1 Disponibile 5 giorni

14.34 €

1 Disponibile 5 giorni

16.82 €

1 Disponibile 5 giorni

16.82 €

1 Disponibile 5 giorni

18.32 €

1 Disponibile 5 giorni

18.32 €

1 Disponibile 5 giorni

27.10 €

1 Disponibile 5 giorni

28.80 €

1 Disponibile 5 giorni

35.68 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico