Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXS6L-10AS
Symmetrical shape, with port and stroke adjuster installation positions opposite that of the standard body.
Cylinder inner diameter (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Piping connection port diameter | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |||
Usable fluids | Air | |||||
Operation Method | Double-acting type | |||||
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa | |||||
Guaranteed pressure resistance | 1.05 MPa | |||||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to 60°C | |||||
Operating speed range (average operating speed)Note) | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushion | Rubber cushion (standard, stroke adjuster included) Shock absorber (option) | |||||
Lubrication | Lubrication-free | |||||
Auto switch (option) | Contact auto switch (2-wire type, 3-wire type) Non-contact auto switch (2-wire type, 3-wire type) 2-color display type non-contact auto switch (2-wire type, 3-wire type) | |||||
Allowable difference of stroke length | 0 to +1 mm |
Average operating speed: The speed obtained when stroke is divided by the time necessary for the operation to start and end.
Codice componente
|
---|
MXS6L-10AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
321.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Corsa(mm) | 10 | Materiale tavola | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg) | 0.05 to 0.8 | Max. Massa di carico(kg) | 0.6 | Lunghezza tavola L(mm) | 42 |
D.I. cilindro(Ø) | 6 | Ambiente d'esercizio | Uso generico | Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro |
Guida | Con guida a rulli incrociati | Larghezza tavola W(mm) | 32 | Altezza tavola H(mm) | 20 |
Port Screw Type | Vite M | Cushion | Smorzatore in gomma | Adjuster Option | Supporto di livellamento sul lato anteriore |
Auto Switch | None | Stroke Adjustment Unit Symbol | 0.15–0.7 |
Si trova sulla pagina di MXSL, tavola di scorrimento pneumatica (simmetrica), il codice articolo è il seguente: MXS6L-10AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXS6L-10AS.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali