Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC10-M5G-T-3-A
AC10-A product image
AC20-A product image
AC40-A product image
Model number example
Model number selection table 1
Model number selection table 2
Model | AC10-A | AC20-A | AC25-A | AC30-A | AC40-A | AC40-06-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Components | Air filter [AF] | AF10-A | AF20-A | AF25-A | AF30-A | AF40-A | AF40-06-A |
Regulator [AR] | AR10-A | AR20-A | AR25-A | AR30-A | AR40-A | AR40-06-A | |
Lubricator [AL] | AL10-A | AL20-A | AL25-A | AL30-A | AL40-A | AL40-06-A | |
Port size | M5 ×; 0.8 | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/4 | |
Pressure Gauge Connection Port Size [AR] | 1/16 | 1/8 | |||||
Fluid | Air | ||||||
Ambient and fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||||||
Set Pressure Range [AR] | 0.05 to 0.7 MPa | ||||||
Filtration [AF] | 5 μm | ||||||
Recommended Lubricant [AL] | Type 1 turbine oil (ISO VG32) | ||||||
Bowl Material [AF/AL] | Polycarbonate | ||||||
Bowl Guard [AF/AL] | - | Semi-standard (steel) | Standard equipment (polycarbonate) | ||||
Construction [AR] | Relieving type | ||||||
Weight (kg) | 0.27 | 0.40 | 0.68 | 0.83 | 1.53 | 1.66 |
(Unit: mm)
Air Combination, Air Filter + Regulator + Lubricator, AC10-A to AC40-A dimensional drawing
<
Codice componente
|
---|
AC10-M5G-T-3-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.24 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | Assente | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Lubrificatore (per grasso) con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Sì |
Loading...
Combinazione regolatori | Filtro + Regolatore + Lubrificatore | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Qualità aria compressa | Aria secca comune |
---|
Si trova sulla pagina di AC10-40-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore, il codice articolo è il seguente: AC10-M5G-T-3-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC10-M5G-T-3-A.
Configura
Proprietà di base
Materiali involucro
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Manometro
Tipo
Diametro collegamento
Pressione di esercizio max.(MPa)
Protezione coppa
Meccanismo di scarico
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AC10-M5CG-A |
AC10-M5CG-T-A |
AC10-M5G-3-A |
AC10-M5G-T-6-A |
AC10-M5G-T-A |
AC10-M5G-Z-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.52 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | Assente | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Senza rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | ||
96.16 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | Assente | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Senza rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Sì | ||
66.60 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | Assente | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Lubrificatore (per grasso) con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | ||
85.00 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | Assente | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Senza rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Sì | ||
82.60 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | Assente | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Senza rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Sì | ||
65.94 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | Assente | Assente | Assente | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Senza rubinetto di scarico | Unità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: psi, °F | Assente |