Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type, REBR Series

Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type, REBR Series
An air slide table manufactured by SMC

[Features]
· Provides rapid transport of shock-sensitive workpieces
· Maximum speed: 600 mm/s

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
REBR15-1000
REBR15-125N
REBR15-150
REBR15-150N
REBR15-200
REBR15-250
REBR15-250-M9PL
REBR15-300
REBR15-325
REBR15-350
REBR15-380
REBR15-380N
REBR15-400
REBR15-400N
REBR15-500
REBR15-600
REBR15-700
REBR15-800
REBR15-900
REBR25-1000
REBR25-1200
REBR25-1300
REBR25-1435
REBR25-1500
REBR25-1600
REBR25-1800
REBR25-200
REBR25-2000
REBR25-225
REBR25-250
REBR25-300
REBR25-300-Y59BL
REBR25-300N
REBR25-350
REBR25-350-XC57
REBR25-400
REBR25-430
REBR25-450
REBR25-460
REBR25-500
REBR25-600
REBR25-600N
REBR25-700
REBR25-750
REBR25-800
REBR25-900
REBR32-1000
REBR32-1100
REBR32-1200
REBR32-1250
REBR32-1300
REBR32-1600
REBR32-200
REBR32-2000
REBR32-2000N
REBR32-300
REBR32-350
REBR32-350-XC57
REBR32-400
REBR32-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Corsa
(mm)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Velocità d'esercizio
(mm/s)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port Screw Type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

793.76 €

1 26 giorni -1,00015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

648.74 €

1 26 giorni --15315-31.532-Vite MNessunoMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

675.40 €

1 26 giorni -21015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

648.74 €

1 26 giorni -21015315-31.532-Vite MNessunoMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

682.39 €

1 26 giorni --15315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

689.32 €

1 26 giorni -53015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

760.68 €

1 26 giorni -53015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoM9P3-20.18–0.7Assente

696.26 €

1 26 giorni -30015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

703.32 €

1 26 giorni -32515315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

703.32 €

1 26 giorni -35015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

710.26 €

1 26 giorni -38015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

677.73 €

1 26 giorni -38015315-31.532-Vite MNessunoMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

710.26 €

1 26 giorni --15315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

677.73 €

1 26 giorni --15315-31.532-Vite MNessunoMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

724.19 €

1 26 giorni --15315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

738.06 €

1 26 giorni -60015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

752.02 €

1 26 giorni -70015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

765.89 €

1 26 giorni -80015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

779.89 €

1 26 giorni -90015315-31.532-Vite MMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,339.18 €

1 26 giorni -1,0001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,380.98 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”1,2001.2702550~ 60042.5440,18 – 0,7RcMagnete incorporatoAssenteAssenteAssenteAssente-Assente

1,401.81 €

1 26 giorni -1,3001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,443.68 €

1 26 giorni -14351.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,443.68 €

1 26 giorni -1,5001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,464.48 €

1 26 giorni -16001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,506.31 €

1 26 giorni -1,8001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,172.11 €

1 26 giorni --1.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,548.11 €

1 26 giorni -2,0001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,182.53 €

1 26 giorni -2251.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,182.53 €

1 26 giorni -5301.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,192.97 €

1 26 giorni -3001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,277.68 €

1 26 giorni -3001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoY59B3-20.18–0.7Assente

1,159.34 €

1 26 giorni -3001.27025-42.544-RcNessunoMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,203.42 €

1 26 giorni -3501.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,275.39 €

1 26 giorni -3501.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Cilindro senza stelo con snodo flottante

1,213.85 €

1 26 giorni --1.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,222.95 €

1 26 giorni -4301.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,224.31 €

1 26 giorni -4501.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,234.73 €

1 26 giorni -4601.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,234.73 €

1 26 giorni --1.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,255.68 €

1 26 giorni -6001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,215.02 €

1 26 giorni -6001.27025-42.544-RcNessunoMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,276.48 €

1 26 giorni -7001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,297.35 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”7501.2702550~ 60042.5440,18 – 0,7RcMagnete incorporatoAssenteAssenteAssenteAssente-Assente

1,297.35 €

1 26 giorni -8001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,318.31 €

1 26 giorni -9001.27025-42.544-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,689.63 €

1 26 giorni -1,0001.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,717.44 €

1 26 giorni -1,1001.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,745.39 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”1,2001.5763250~ 60053.5550,18 – 0,7RcMagnete incorporatoAssenteAssenteAssenteAssente-Assente

1,773.19 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”12501.5763250~ 60053.5550,18 – 0,7RcMagnete incorporatoAssenteAssenteAssenteAssente-Assente

1,773.19 €

1 26 giorni -1,3001.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,856.76 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”16001.5763250~ 60053.5550,18 – 0,7RcMagnete incorporatoAssenteAssenteAssenteAssente-Assente

1,466.82 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”-1.5763250~ 60053.5550,18 – 0,7RcMagnete incorporatoAssenteAssenteAssenteAssente-Assente

1,968.08 €

1 26 giorni -2,0001.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,895.02 €

1 26 giorni “Cilindro senza asta”2,0001.5763250~ 60053.5550,18 – 0,7RcNessunoNessunoAssenteAssenteAssenteAssente-Assente

1,494.63 €

1 26 giorni -3001.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,508.65 €

1 26 giorni -3501.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,614.24 €

1 26 giorni -3501.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Cilindro senza stelo con snodo flottante

1,522.52 €

1 26 giorni --1.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

1,536.45 €

1 26 giorni -4501.57632-53.555-RcMagnete incorporatoAssente---0.18–0.7Assente

Loading...

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg) 1 to 4.9 Giunto cilindro senza barra Magnetico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Montaggio diretto

Supporto tecnico