Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AW10-A product image
AW20-A product image
AW40-A product image
Model number example
How to order: images
Image of how options are displayed
X406/X64 model number example
How to order X406/X64: image 1
How to order X406/X64: image 2
X2068 model number example
How to order X2068: image 1
How to order X2068: image 2
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Pressione di esercizio max. (MPa) | Materiali involucro | Protezione coppa | Meccanismo di scarico | Direzione flusso | Rubinetto di scarico | Manometro | Size of Body | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | Specifiche su ordinazione | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
23.69 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
26.10 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
26.10 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
24.90 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
26.10 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
23.69 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1 / 1,0 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
23.69 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
23.69 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
23.69 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: psi, °F | Assente | Assente | ||
24.90 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
27.31 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
27.31 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
26.10 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
27.31 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
24.90 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
24.90 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
24.90 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
24.90 € | 1 | Preventivo | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
38.58 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
38.58 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
38.58 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
40.98 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
40.98 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
38.58 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
38.58 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
48.34 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
50.74 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
50.74 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
50.74 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] 00017 | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
48.34 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
48.34 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
48.34 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: psi, °F | Assente | Con staffa | ||
34.66 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
34.66 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
34.66 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
37.06 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
37.06 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
37.06 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
35.85 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
35.85 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
35.85 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
35.85 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: psi, °F | Assente | Con staffa | ||
37.06 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
35.85 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
34.66 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1 / 1,0 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Mit Befestigungselement | ||
34.66 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo senza rilievo | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
34.66 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con staffa | ||
34.66 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Tipo manuale] Manuale | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: psi, °F | Assente | Con staffa | ||
37.37 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
39.79 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
38.58 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in nylon | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
37.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1 / 1,0 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | Ohne | Ohne | ||
37.37 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
37.37 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | No (No Pressure Port Plug) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità targhetta identificativa, piastra di avvertenza bicchierino e manometro: psi, °F | Assente | Assente | ||
47.15 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.02–0.2MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
49.53 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | - | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
47.15 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
47.15 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Assente | ||
47.15 € | 1 | 26 giorni | M5 | 1 | [Resina] Involucro in policarbonato | NA | Tipo di scarico | [Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso | [Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico | [Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (senza indicatore di limite) | 10 | 0.05–0.7MPa | Con rubinetto di scarico | Unità utilizzata su targhetta identificativa e manometro: MPa | Assente | Con dado di fermo (per montaggio pannello) |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore filtro | Filtro, livello di filtraggio | 5μm | Qualità aria compressa | Aria secca comune |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro collegamento
Pressione di esercizio max.(MPa)
Materiali involucro
Protezione coppa
Meccanismo di scarico
Direzione flusso
Rubinetto di scarico
Manometro
Size of Body
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
Specifiche su ordinazione
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali