Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AWG20-F02G1
Model number notation: images
Option/semi-standard specifications | Combination | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Option | Semi-standard specification symbol | ||||||||
B | C | D | H | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
Option | With Bracket | B | ×; | ◎ | ○ | ×; | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
Float type auto drain (N.C.) | C | ◎ | ×; | ×; | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
Float type auto drain (N.O.) | D | ◎ | ×; | ×; | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
With set nuts | H | ×; | ◎ | ○ | ×; | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
Semi-standard specifications | 0.02 to 0.2‑MPa setting | -1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ×; | ◎ | ◎ | ○ |
Metal case | -2 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ×; | ×; | ×; | |
Nylon bowl | -6 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ×; | ×; | ×; | |
Metal bowl with level gauge | -8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×; | ×; | ×; | |
With bowl guard | -C | ◎ | ◎ | ×; | ◎ | ◎ | ×; | ◎ | ×; | |
With drain guide | -J | ◎ | ×; | ×; | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
Non-relieving type | -N | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
With drain cock and barb fitting | -W | ◎ | ×; | ×; | ◎ | ◎ | ×; | ◎ | ×; | |
Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: psi, °F | -Z | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
Option/semi-standard specifications | Combination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Semi-standard specification symbol | Compatible models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | J |
Loading... Informazioni di base
Si trova sulla pagina di AWG20(K)~40(K), Regolarore con Pressostato, il codice articolo è il seguente: AWG20-F02G1. Configura Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Tipologia prodotto
Supporto tecnico |